-
Samenstelling
-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Bussysteem KNX
-
Nom. spanning
-
Transparant
-
Opdruk/indicatie
-
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
-
Materiaal
-
Met indicatieveld
-
Nom. (meet)stroom
-
Met lichtbron
-
Bussysteem radiofrequent
-
Kwaliteitsklasse
-
Gebruik
-
Bussysteem LON
-
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting
-
Spanning omschakelbaar
-
Drukvlakschakelaar
-
Bedieningswijze
-
Bussysteem Powerline
-
Spanning omschakelbaar
-
Nom. spanning lage waarde
-
Met knipperlicht
-
Andere bussystemen
-
Nom. spanning lage waarde
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Controlevenster/verlicht
-
Uitvoering
-
Nom. spanning hoge waarde
-
Met vast symbool/opdruk
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Uitgaand vermogen
-
Met uitwisselbaar symbool
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Lamphouder
-
Toepassing als drukker
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Busaansluiting incl.
-
Verlichting
-
Verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Kleur lichtbron
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met verwisselbare lens/symbool
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met inbouwdoos
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Functie verlichting
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Functie verlichting
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met klapdeksel
-
Max. lampvermogen
-
Max. lampvermogen
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Type verlichting
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/HC4177-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - SCHEERSTOPCONT. 230V 3 MODULES/ LICHT
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/HD4177-BTICINO-1000.jpg)
Axolute ctdoos scheerapp 230V White 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/HS4177-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - SCHEERSTOPCONT. 230V/ DONKER
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/NT4177-BTICINO-1000.jpg)
SCHEERSTOPCONTACT LIGHT TECH 3 MOD. 220 V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/N4177-BTICINO-1000.jpg)
SCHEERSTOPCONTACT 3 MOD. 220V .
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/H4549-BTICINO-1000.jpg)
Axolute badgeschakelaar 230V zonder toets 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/078445-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic badgeschakelaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-077586-WEB-R.jpg)
Mosaic ctdoos scheerapp. 5 mod. wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LN4548-BTICINO-1000.jpg)
LL-Badgeschakelaar RFID 230V 2 mod zonder toets
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/076728-LEGRAND.jpg)
Mosaic - Badgelezer
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LN4549-BTICINO-1000.jpg)
LL-Badgeschakelaar 230V 2 mod zonder toets
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/L4551-BTICINO-1000.jpg)
LL sierplt vr badgeschakelaar 3 modules - antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/NT4551-BTICINO-1000.jpg)
LL sierplt vr badgeschakelaar 3 modules - Tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-N4551-WEB-F.jpg)
LL sierplt vr badgeschakelaar 3 modules - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/L4547-BTICINO-1000.jpg)
LL-Doos badgeschakelaar 2 mod antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/NT4547-BTICINO-1000.jpg)
LL-Opbouwdoos badgeschakelaar 2 mod tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/N4547-BTICINO-1000.jpg)
LL-Opbouwdoos badgeschakelaar 2 mod wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/HC4547-BTICINO-1000.jpg)
Axolute sierplaat badgesch. Tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/HD4547-BTICINO-1000.jpg)
Axolute sierplaat badgesch. wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/HS4547-BTICINO-1000.jpg)
Axolute sierplaat badgesch. antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/L4373H-BTICINO-1000.jpg)
LL verlicht. buitendeur hotel 1 mod kamer opmaak antr.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/BT-NT4373H-WEB-F.jpg)
LL verlicht. buitendeur hotel 1 mod kamer opmaak Tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/N4373H-BTICINO-1000.jpg)
LL verlicht. buitendeur hotel 1 mod kamer opmaak wit
Exclusief BTW