Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

AV - Audiokit met 1 drukknop Linea 3000 + Classe100A16M

CLASSE100 BTICINO

AV - Audiokit met 1 drukknop Linea 3000 + Classe100A16M

Ref. 364231 EAN-nr. 8005543631089

AV - Audiokit met 1 drukknop Linea 3000 + Classe100A16M

Productgroep : B02
307,30 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Met video Nee
Aantal binnenposten 1
Aantal buitenposten 1
Installatietechniek Bussysteem
Montagewijze binnenpost Opbouw (stucwerk)
Kleur binnenpost Wit
Montagewijze buitenpost Opbouw (stucwerk)
Materiaal buitenpost Aluminium
Kleur buitenpost Grijs
Uitbreidbaar tot max. aantal binnenposten 2
Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten 16
Beeldsysteem PAL
Koppelbaar met smartphone Nee
Interne communicatie Nee
Handsfree Nee
Met dag/nacht functie Ja
Zoom, pan/tilt functie Nee
Met geheugen functie Nee
Handmatig richtbare camera Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Hoorapparaat-compatibel Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Breedte 102 mm
Hoogte 169 mm
Diepte 30 mm
Slagvastheid IK10
Beschermingsgraad (IP) IP30
Gebruikstemperatuur 5-45 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype DC
Nom. spanning 18-27 V
Nom. stroom 0.005-0.05 A
Frequentie 0-0 Hz
Geluidsniveau 82 dB
Verbruik in de wachtstand 5 mA
Halogeenvrij Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 0.1-2.5 mm²
USB aansluiting Nee
Met glijschaal/regenschaal Nee
Met signaallamp Nee
Montagewijze Draagarm
Hartafstand verticale bevestiging 60-85 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 60-115 mm
bedieningswijze Wired
Bevat Batterij en/of Accu Nee
Toevoeging van extra toestellen Ja
Volumeregeling Ja
Adresseerbaar Ja
Deur met Mobiele applicatie Nee
Aantal beltonen 16
Opening poort op afstand / elektrische deuropener Ja
Resolutie Niet van toepassing
Instelling van de helderheid van het scherm Nee
Instelling van het contrast van het scherm Nee
Functie voor opslag van de bezoekers Nee
type camera Niet van toepassing
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel 600 m
Type communicatiegraad Overig
IEC-aanduiding (Pack1) Niet van toepassing
Batterij of Accu (Pack1) Niet van toepassing
Accu-eigenschap (Pack1) Niet van toepassing
Aangesloten object Nee

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE11112AB.pdf pdf (10.89 Mo)