TOEBEH. DEURTELEF. PIVOT ZWART SNOER MET STEKKER - 2M
PIVOT
BTICINO
TOEBEH. DEURTELEF. PIVOT ZWART SNOER MET STEKKER - 2M
Ref. 336803
EAN-nr.
8012199220338
TOEBEH. DEURTELEF. PIVOT ZWART SNOER MET STEKKER - 2M
Productgroep : B02
25,86 €
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
Geleidermateriaal | Koper |
---|---|
Nom. geleiderdoorsnede | 0.205 mm² |
Nom. geleiderdiameter | 0.91 mm |
Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
Aantal aders | 7 |
Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
Adercodering | Geen |
Met aardgeleider | Nee |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 105 °C |
Scherm | Nee |
Litze | Nee |
Vochtbarrière | Geen |
---|---|
Bewapening/armering | Geen |
Mantelmateriaal | Geen |
Mantelkleur | Kleurloos |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Buitendiameter circa | 1 mm |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -15-105 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -15-105 °C |
Nom. spanning U0 | 300 V |
Nom. spanning U | 300 V |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER