Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

AVT - Regenkap voor Linea 3000

LINEA3000 BTICINO

AVT - Regenkap voor Linea 3000

Ref. 343051 EAN-nr. 8005543565223

AVT - Regenkap voor Linea 3000

Productgroep : B02
84,13 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Materiaal front Aluminium
Frontplaat hoogte 205 mm
Frontplaat breedte 122 mm
Inbouwdiepte 46 mm
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Installatietechniek Overig
Kleur Zilver
Beschermingsgraad (IP) IP54
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -15-50 °C
opslagtemperatuur -25-70 °C
Bevat Batterij en/of Accu Nee
IEC-aanduiding (Pack1) Niet van toepassing
Batterij of Accu (Pack1) Niet van toepassing
Accu-eigenschap (Pack1) Niet van toepassing
Aangesloten object Nee

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE08954AC.pdf pdf (0.59 Mo)
3 documenten
Brochures
TGAV_NL_v2301_LR.pdf pdf (77 Mo)