AV - Kit audio 1 BP Linea 3000 + Classe100A16M
CLASSE100
BTICINO
AV - Kit audio 1 BP Linea 3000 + Classe100A16M
Réf. 364231
EAN.
8005543631089
AV - Kit audio 1 BP Linea 3000 + Classe100A16M
Groupe produit : B02
307,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Non |
---|---|
Nombre de postes intérieurs | 1 |
Nombre de platines de rue | 1 |
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose du poste intérieur | Saillie |
Couleur du poste intérieur | Blanc |
Mode de pose de la platine de rue | Saillie |
Matériau de la platine de rue | Aluminium |
Couleur de la platine de rue | Gris |
Nombre max. de postes intérieurs | 2 |
Nombre max. de platines de rue | 16 |
Protocole d'image | PAL |
Peut être connecté à un smartphone | Non |
Communication interne | Non |
Mains libres | Non |
Avec fonction jour/nuit | Oui |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Avec fonction mémoire | Non |
Caméra ajustable manuellement | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Oui |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 102 mm |
Hauteur | 169 mm |
Profondeur | 30 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | DC |
---|---|
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
Courant d'alimentation | 0.005-0.05 A |
Fréquence | 0-0 Hz |
Niveau sonore | 82 dB |
Consommation en veille | 5 mA |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.1-2.5 mm² |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Mode de pose | Montage en drapeau |
Entre axe de fixation verticale | 60-85 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 60-115 mm |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Non |
Nombre de sonneries | 16 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | Non applicable |
Réglage de la luminosité de l'écran | Non |
Réglage du contraste de l'écran | Non |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Non |
Type de caméra | Non applicable |
Distance max entre platine et poste intérieur | 600 m |
Type de grade de communication | Autre |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez