AVT - Inbouwkader voor Linea 3000
LINEA3000
BTICINO
AVT - Inbouwkader voor Linea 3000
Ref. 343061
EAN-nr.
8005543565186
AVT - Inbouwkader voor Linea 3000
Productgroep : B02
84,13 €
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
Materiaal front | Aluminium |
---|---|
Frontplaat hoogte | 245 mm |
Frontplaat breedte | 148 mm |
Inbouwdiepte | 46 mm |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Kleur | Zilver |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -15-50 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
IEC-aanduiding (Pack1) | Niet van toepassing |
Batterij of Accu (Pack1) | Niet van toepassing |
Accu-eigenschap (Pack1) | Niet van toepassing |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
3 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER