![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-344692-WEB-R.jpg)
AV - Tafelsteun voor Classe 100
CLASSE100
BTICINO
AV - Tafelsteun voor Classe 100
Ref. 344692
EAN-nr.
8005543631034
AV - Tafelsteun voor Classe 100
Productgroep : B02
49,64 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Installatietechniek | Overig |
---|---|
Uitvoering van de interface | KNX |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Breedte | 67 mm |
Hoogte | 100 mm |
Diepte | 112 mm |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Slagvastheid | Overig |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Kleur | Wit |
Halogeenvrij | Nee |
Adresseerbaar | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER