![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-364232-WEB-R.jpg)
AV - Audiokit met 1 drukknop Linea 3000 + Classe100A16E
CLASSE100
BTICINO
AV - Audiokit met 1 drukknop Linea 3000 + Classe100A16E
Ref. 364232
EAN-nr.
8005543631140
AV - Audiokit met 1 drukknop Linea 3000 + Classe100A16E
Productgroep : B02
319,70 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Met video | Nee |
---|---|
Aantal binnenposten | 1 |
Aantal buitenposten | 1 |
Aantal beltoetsen | 2 |
Installatietechniek | Bussysteem |
Montagewijze binnenpost | Opbouw (stucwerk) |
Kleur binnenpost | Wit |
Montagewijze buitenpost | Opbouw (stucwerk) |
Materiaal buitenpost | Aluminium |
Kleur buitenpost | Grijs |
Uitbreidbaar tot max. aantal binnenposten | 2 |
Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten | 16 |
Beeldsysteem | PAL |
Afluisterbeveiligd | Nee |
Koppelbaar met smartphone | Nee |
Interne communicatie | Nee |
Handsfree | Ja |
Met dag/nacht functie | Ja |
Zoom, pan/tilt functie | Nee |
Met geheugen functie | Nee |
Handmatig richtbare camera | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Hoorapparaat-compatibel | Ja |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 102 mm |
Hoogte | 155 mm |
Diepte | 20 mm |
Slagvastheid | IK10 |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 18-27 V |
Nom. stroom | 0.0085-0.055 A |
Frequentie | 0-0 Hz |
Geluidsniveau | 86 dB |
Verbruik in de wachtstand | 8.5 mA |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 0.1-2.5 mm² |
USB aansluiting | Nee |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Met signaallamp | Nee |
Montagewijze | Draagarm |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Toevoeging van extra toestellen | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
Deur met Mobiele applicatie | Nee |
Aantal beltonen | 16 |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
Resolutie | Niet van toepassing |
Instelling van de helderheid van het scherm | Nee |
Instelling van het contrast van het scherm | Nee |
Functie voor opslag van de bezoekers | Nee |
type camera | Niet van toepassing |
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel | 600 m |
Type communicatiegraad | Overig |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER