Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Houder vloerctdoos rond Inox vr Mosaic functies

PLATINUM LEGRAND

Houder vloerctdoos rond Inox vr Mosaic functies

Ref. 089701 EAN-nr. 3245060897017

Houder vloerctdoos rond Inox vr Mosaic functies

Productgroep : 67
49,71 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 1
Montagerichting Horizontaal
Aantal eenheden horizontaal 1
Aantal eenheden verticaal 1
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Ja
Geschikt voor wandgoot Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geborsteld
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Roestvaststaal ( RVS )
Transparant Nee
Met klapdeksel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP44
Slagvastheid IK08
Bevestigingswijze Schroefbevestiging
Breedte 86 mm
Hoogte 86 mm
Diepte 41 mm
Inbouwhoogte 28 mm
Gebruikstemperatuur -10-60 °C
opslagtemperatuur -10-60 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F01511EN-07.pdf pdf (0.97 Mo)
Technische fiche
F01511FR-07.pdf pdf (0.97 Mo)
Gebruikers-instructie
LE04522AD.pdf pdf (0.86 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
PEP
LGRP-01153-V02.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3369 (0.55 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook