![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089700-WEB-R.jpg)
Houder vloerctdoos vierkant Inox vr Mosaic functies
PLATINUM
LEGRAND
Houder vloerctdoos vierkant Inox vr Mosaic functies
Ref. 089700
EAN-nr.
3245060897000
Houder vloerctdoos vierkant Inox vr Mosaic functies
Productgroep : 67
49,71 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 1 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal |
Aantal eenheden horizontaal | 1 |
Aantal eenheden verticaal | 1 |
Met montageraam | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor vloerpot | Ja |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Metaal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geborsteld |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
---|---|
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Slagvastheid | IK08 |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Breedte | 90 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 41 mm |
Inbouwhoogte | 28 mm |
Gebruikstemperatuur | -10-60 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER