![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080188-LEGRAND-1000.jpg)
Batibox doos vloerctdoos diepte 50 mm
BATIBOX FLOOR
LEGRAND
Batibox doos vloerctdoos diepte 50 mm
Ref. 080188
EAN-nr.
3245060801885
Batibox doos vloerctdoos diepte 50 mm
Productgroep : 66
3,72 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Overig |
---|---|
Vorm | Rond |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Enkel |
Uitgerust met | Geen |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 83 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 1 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven of spreiden |
Met schroeven | Ja |
Voor buisdiameter | 20/25 mm |
Geschikt voor kabeldiameter | 20-25 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Achterinvoer | Nee |
Aantal invoeren | 4 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Kleur | Oranje |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Uitvoering deksel | Geen |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Max. aderdoorsnede | 0 mm² |
Aantal polen klem | 0 |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER