Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Vloer-inbouwdoos hoogte 50 tot 80mm diam 80mm

BATIBOX FLOOR LEGRAND

Vloer-inbouwdoos hoogte 50 tot 80mm diam 80mm

Ref. 081988 EAN-nr. 3245060819880

Vloer-inbouwdoos hoogte 50 tot 80mm diam 80mm

Productgroep : 66
13,91 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Overig
Vorm Overig
Bouwvorm Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Uitvoering Enkel
Uitgerust met Overig
Diameter 80 mm
Breedte 91 mm
Voor aantal inbouwsokkels 1
Bevestiging schakelmateriaal Schroeven
Met schroeven Ja
Voor buisdiameter 20/25 mm
Geschikt voor kabeldiameter 20-25 mm
Buisvergrendeling Nee
Achterinvoer Nee
Aantal invoeren 8
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) IP20
Transparant deksel Nee
Dekselbevestiging Opklemmend (snap)
Verzegelbaar Nee
Functiebehoud Geen
Met afscherming Nee
Winddicht Nee
Max. aderdoorsnede 0 mm²
Aantal polen klem 0
Klem met vaste positie Nee
Armatuurhaakbevestiging Nee
Spruit Geen
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -5-60 °C

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE04521AB.pdf pdf (0.99 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
3D_LG-081988.stp ifc (45.87 Mo)