Vloerctdozen rechth. 2x2P+A inox
PLATINUM
LEGRAND
Vloerctdozen rechth. 2x2P+A inox
Ref. 089702
EAN-nr.
3245060897024
Vloerctdozen rechth. 2x2P+A inox
Productgroep : 67
109,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 2 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal |
Aantal eenheden horizontaal | 2 |
Aantal eenheden verticaal | 1 |
Met montageraam | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor vloerpot | Ja |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Metaal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geborsteld |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
---|---|
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Slagvastheid | IK08 |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Breedte | 172 mm |
Hoogte | 86 mm |
Diepte | 41 mm |
Inbouwhoogte | 28 mm |
Gebruikstemperatuur | -10-60 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |