Doorverbwctd. 400V 125A 3P+N+A Hypra-IP 66/67-55
HYPRA
LEGRAND
Doorverbwctd. 400V 125A 3P+N+A Hypra-IP 66/67-55
Ref. 059503
EAN-nr.
3245060595036
Doorverbwctd. 400V 125A 3P+N+A Hypra-IP 66/67-55
Productgroep : 75
681,70 €
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
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | 1x125A5p400V |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 1 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Uitvoering netaansluiting | Overig |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 329 mm |
Breedte | 170 mm |
Diepte | 268 mm |