![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059544_pw_150244.jpg)
Opb.tst.ct.doos 400V 125A 3P+N Hypra-IP 66/67-55
HYPRA
LEGRAND
Opb.tst.ct.doos 400V 125A 3P+N Hypra-IP 66/67-55
Ref. 059545
EAN-nr.
3245060595456
Opb.tst.ct.doos 400V 125A 3P+N Hypra-IP 66/67-55
Productgroep : 75
678,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 125 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 5 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
---|---|
Bouwvorm | Inbouwapparaatstekker |
Met fasewisseling | Nee |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER