Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Inb.tstctdoos 400V 125A 3P+N+A Hypra-IP 66/67-55

HYPRA LEGRAND

Inb.tstctdoos 400V 125A 3P+N+A Hypra-IP 66/67-55

Ref. 059543 EAN-nr. 3245060595432

Inb.tstctdoos 400V 125A 3P+N+A Hypra-IP 66/67-55

Productgroep : 75
419,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 125 A
Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood
Aantal polen 5
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Bouwvorm Inbouwapparaatstekker
Met fasewisseling Nee
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09818AA.pdf pdf (0.67 Mo)
Technische fiche
F00130FR-07.pdf pdf (1.5 Mo)