Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rechte ctstop 400V 125A 3P+N+A Hypra-IP 66/67-55

HYPRA LEGRAND

Rechte ctstop 400V 125A 3P+N+A Hypra-IP 66/67-55

Ref. 059523 EAN-nr. 3245060595234

Rechte ctstop 400V 125A 3P+N+A Hypra-IP 66/67-55

Productgroep : 75
419,40 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 125 A
Aantal polen 5
Spanning volgens EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rood
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
RAL-nummer 3000
Met fasewisseling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Kabelinvoer Buigbeveiliging
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09818AA.pdf pdf (0.67 Mo)
Technische fiche
F00130FR-07.pdf pdf (1.5 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
059523.dwg dwg (0.08 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00207-V01.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)