Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Half-inbctd. 400V 125A 3P+N+A Hypra-IP 66/67-55

HYPRA LEGRAND

Half-inbctd. 400V 125A 3P+N+A Hypra-IP 66/67-55

Ref. 059513 EAN-nr. 3245060595135

Half-inbctd. 400V 125A 3P+N+A Hypra-IP 66/67-55

Productgroep : 75
429,30 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 125 A
Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood
Aantal polen 5
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee
Flensmaat verticaal 146 mm
Boorgatafstand verticaal 124 mm
Flensmaat horizontaal 146 mm
Boorgatafstand horizontaal 124 mm

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Gebruikers-instructie
LE03763AA.pdf pdf (0.13 Mo)
Technische fiche
F00130FR-07.pdf pdf (1.5 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09818AA.pdf pdf (0.67 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-00200-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details