Dit product is niet meer beschikbaar
DLP bovenplint 75 X 20mm - wit - 2,1m
DLP
LEGRAND
DLP bovenplint 75 X 20mm - wit - 2,1m
Ref. 030033
EAN-nr.
3245060300333
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DLP
REF.649303
DLP bovenplint 75 x 20 mm lengte 2 m - wit - met film
38,52 €
/
stuk
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Hoogte | 20 mm |
---|---|
Breedte | 75 mm |
Lengte | 2100 mm |
Nuttige doorsnede | 1025 mm² |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
RAL-nummer | 9003 |
Aantal vaste scheidingswanden | 2 |
---|---|
Aantal insteekbare scheidingswanden | 0 |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Uitvoering deksel | Los |
Met kabelbevestigingsklem | Ja |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Leverbaar op rol | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER