Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DLP plafondlijst - wit - 3 m 32 x 8 mm - voor draden

DLP LEGRAND

DLP plafondlijst - wit - 3 m 32 x 8 mm - voor draden

Ref. 030667 EAN-nr. 3245060306670

DLP plafondlijst - wit - 3 m 32 x 8 mm - voor draden

Productgroep : 23
20,02 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte 8 mm
Breedte 32 mm
Lengte 3000 mm
Nuttige doorsnede 86.8 mm²
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Kleur Wit
Transparant Nee
RAL-nummer 9003
Aantal vaste scheidingswanden 0
Aantal insteekbare scheidingswanden 0
Bevestigingswijze Zelfklevend en bodemperforatie
Uitvoering deksel Los
Met kabelbevestigingsklem Ja
Met beschermfolie Ja
Met gootkoppelstuk Nee
Leverbaar op rol Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid Overig
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
opslagtemperatuur -5-60 °C

Documentatie

5 documenten
Lastenboek
Technische fiche
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
Technische fiche
F00988FR-03.pdf pdf (2.59 Mo)
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
PEP
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)