![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030291_pw_94875.jpg)
Var. binnenhoek DLP bovenplint 75 x 20 mm - wit RAL 9003
DLP
LEGRAND
Var. binnenhoek DLP bovenplint 75 x 20 mm - wit RAL 9003
Ref. 030301
EAN-nr.
3245060303013
Var. binnenhoek DLP bovenplint 75 x 20 mm - wit RAL 9003
Productgroep : 23
10,33 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Kapvormdeel |
---|---|
Hoek | 60-120 ° |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer | 9003 |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Met beschermfolie | Nee |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Breedte | 75 mm |
Hoogte | 20 mm |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER