Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Verdeeldoos 75 x 75 mm voor alle DLP lijsten - wit

DLP LEGRAND

Verdeeldoos 75 x 75 mm voor alle DLP lijsten - wit

Ref. 030316 EAN-nr. 3245060303167

Verdeeldoos 75 x 75 mm voor alle DLP lijsten - wit

Productgroep : 23
6,23 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Lengte 75 mm
Breedte 75 mm
Diepte 35 mm
Materiaal Kunststof
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Halogeenvrij Ja
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid Overig
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Voorzien van een deur of deksel Nee
Montagewijze Opbouw (stucwerk)

Documentatie

7 documenten
Lastenboek
Technische fiche
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
Technische fiche
F00988FR-03.pdf pdf (2.59 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
f6036afr.pdf pdf (0.02 Mo)
Gebruikers-instructie
104870160_03.pdf pdf (0.06 Mo)
8 documenten