Einddeksel voor DLP bovenplint 75 x 20 mm - wit RAL 9003
DLP
LEGRAND
Einddeksel voor DLP bovenplint 75 x 20 mm - wit RAL 9003
Ref. 030300
EAN-nr.
3245060303006
Einddeksel voor DLP bovenplint 75 x 20 mm - wit RAL 9003
Productgroep : 23
2,46 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Links/rechts |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Breedte | 75 mm |
Hoogte | 20 mm |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER