Zucchini recht elelment 63A MS lengte 2m - IP52
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini recht elelment 63A MS lengte 2m - IP52
Ref. 51530116
EAN-nr.
8033777041527
Zucchini recht elelment 63A MS lengte 2m - IP52
Productgroep : Z13
225,67 €
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
Uitvoering | Enkel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 63 A |
Aantal polen | 3 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
Flexibel | Nee |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Aantal aftakpunten | 4 |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 39 mm |
Hoogte | 97 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER