Zucchini voedingselement vrouw voor stroomrails 63 en 100 A
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini voedingselement vrouw voor stroomrails 63 en 100 A
Ref. 51511052
EAN-nr.
8033777000470
Zucchini voedingselement vrouw voor stroomrails 63 en 100 A
Productgroep : Z13
206,90 €
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
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 100 A |
---|---|
Voedingspunt | Eind |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Kleur | Grijs |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Lengte | 438 mm |
Breedte | 85 mm |
Hoogte | 125 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische gids