Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrails 63 en 100 A
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrails 63 en 100 A
Ref. 51511151
EAN-nr.
8033777041831
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrails 63 en 100 A
Productgroep : Z13
320,43 €
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
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 100 A |
---|---|
Voedingspunt | Midden |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Kleur | Grijs |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Lengte | 816 mm |
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 180 mm |