Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/51/51511051-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini voedingselement man. voor stroomrails 63 en 100 A
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini voedingselement man. voor stroomrails 63 en 100 A
Ref. 51511051
EAN-nr.
8033777000463
Zucchini voedingselement man. voor stroomrails 63 en 100 A
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 100 A |
---|---|
Voedingspunt | Eind |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Kleur | Grijs |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Lengte | 438 mm |
Breedte | 85 mm |
Hoogte | 125 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische gids