Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/51/51530115-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini recht elelment 63A MS lengte 1.5m - IP52 1+1
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini recht elelment 63A MS lengte 1.5m - IP52 1+1
Ref. 51530115
EAN-nr.
8033777041534
Zucchini recht elelment 63A MS lengte 1.5m - IP52 1+1
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 63 A |
Aantal polen | 3 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
Flexibel | Nee |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Aantal aftakpunten | 4 |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 39 mm |
Hoogte | 97 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER