Veiligheidsverlichting SATI Bebak.verl.arm. niet permanent
SATI
LEGRAND
Veiligheidsverlichting SATI Bebak.verl.arm. niet permanent
Ref. 062525
EAN-nr.
3414971404793
Veiligheidsverlichting SATI Bebak.verl.arm. niet permanent
Productgroep : 98
198,90 €
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
Montagewijze | Opbouw/inbouw |
---|---|
Functie | Vluchtwegverlichting |
Geschikt voor markeringstype | Inlegvel/-plaat |
Toepassing indicator | Enkelzijdig |
Incl. pictogram | Ja |
Bewakingsinrichting | Automatische zelfdiagnose |
Geschikt voor standby-schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Accu-eigenschap | NiMH |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Overig |
Aantal verlichtingskoppen | 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
RAL-nummer behuizing | 9003 |
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 207-253 V |
Nom. stroom | 2.8-3.5 mA |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Beschermingsgraad (IP) | IP43 |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsklasse | II |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Max. systeemvermogen | 0.5 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 45 lm |
Lichtstroom in standby modus | 3 lm |
Kleurtemperatuur | 5600-5700 K |
Vermogensfactor | 0.7 |
Herkenningsafstand | 15 m |
Nom. bedrijfsduur | 1-1 h |
Breedte | 125 mm |
Hoogte/diepte | 45 mm |
Lengte | 225 mm |
---|---|
Inbouwbreedte | 160 mm |
Inbouwhoogte/diepte | 55 mm |
Inbouwlengte | 275 mm |
Aantal polen | 4 |
Geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Verbruik in de wachtstand | 3 mA |
Geschatte levensduur van de gloeilamp | 90000 h |
Nulleider verplicht | Nee |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Met signaallamp | Ja |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Klem/kabelbinder compatibel met | Niet van toepassing |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
IEC-aanduiding (Pack1) | AA |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Nikkel-Metaal-Hydride |
Aantal exemplaren Pack 1 | 3 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 26 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Via Gateway , Proprietary protocol |
Sturingswijze | Web software |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Documentatie
4 documenten
Einde levensduur fiche
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
6 documenten
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
BIM Data
SELECTEER