Afstandsbediening BAES Eliot ethernet
BAES
LEGRAND
Afstandsbediening BAES Eliot ethernet
Ref. 062520
EAN-nr.
3414971361287
Afstandsbediening BAES Eliot ethernet
Productgroep : 98
326,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 84 mm |
---|---|
Breedte | 71 mm |
Hoogte | 67 mm |
Geschikt voor 19 inch inbouw | Nee |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-20 °C |
opslagtemperatuur | -5-50 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 207-253 V |
Nom. stroom | 0.07-0.15 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
---|---|
Verbruik in de wachtstand | 15 mA |
Nulleider verplicht | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aantal aansluitklemmen | 15 |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
1 document
3D Autocad
SELECTEER