Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Veiligheidsverlichting SATI Omg.verl.arm. niet permanent

SATI LEGRAND

Veiligheidsverlichting SATI Omg.verl.arm. niet permanent

Ref. 062565 EAN-nr. 3414971404915

Veiligheidsverlichting SATI Omg.verl.arm. niet permanent

Productgroep : 98
434,00 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Opbouw/inbouw
Functie Vluchtwegverlichting/-indicatie
Geschikt voor markeringstype Overig
Incl. pictogram Nee
Bewakingsinrichting Automatische zelfdiagnose
Geschikt voor standby-schakeling Ja
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Met afstandsbediening Nee
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)
Accu-eigenschap NiMH
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Lamphouder Overig
Aantal verlichtingskoppen 1
Materiaal behuizing Kunststof
RAL-nummer behuizing 9003
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Spanningstype AC
Nom. spanning 207-253 V
Nom. stroom 5-6 mA
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 336000 h
Beschermingsgraad (IP) IP43
Slagvastheid IK07
Beschermingsklasse II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Max. systeemvermogen 4 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 400 lm
Lichtstroom in standby modus 3 lm
Kleurtemperatuur 5600-5700 K
Nom. bedrijfsduur 1-1 h
Breedte 125 mm
Hoogte/diepte 45 mm
Lengte 225 mm
Inbouwbreedte 160 mm
Inbouwhoogte/diepte 55 mm
Inbouwlengte 275 mm
Aantal polen 4
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Aansluitwijze Schroefaansluiting
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-50 °C
Frequentie 50-60 Hz
Verbruik in de wachtstand 5.5 mA
Geschatte levensduur van de gloeilamp 50000 h
Nulleider verplicht Nee
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Met signaallamp Ja
Steun van de kabel Niet van toepassing
Klem/kabelbinder compatibel met Niet van toepassing
bedieningswijze Wired
Bevat Batterij en/of Accu Ja
Adresseerbaar Nee
IEC-aanduiding (Pack1) LR 6
Batterij of Accu (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Accu-eigenschap (Pack1) Nikkel-Metaal-Hydride
Aantal exemplaren Pack 1 1
Aantal batterijen (Pack1) 5
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) 26 g
Lokalisering Pack1 Product includes a battery
Voorgeschreven type (Pack1) I : Industrial (not Portable)
Aangesloten object Ja
Sturingswijze Configurator
Programmeerbaar Ja
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Nee

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
FT_S000104000EN-2.pdf pdf (8.64 Mo)
Einde levensduur fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Notice_LA03152AB.pdf pdf (0.43 Mo)
6 documenten
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
Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook