Inbouwdoos voor Sati toestel
BAES
LEGRAND
Inbouwdoos voor Sati toestel
Ref. 062694
EAN-nr.
3414971361386
Inbouwdoos voor Sati toestel
Productgroep : 98
148,20 €
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
Type toebehoren/onderdelen | Inbouwraam |
---|---|
Kleur | Wit |
Materiaal | Kunststof |
Lengte | 310 mm |
Breedte | 200 mm |
Hoogte | 50 mm |
Inbouwdiepte | 50 mm |
Slagvastheid | IK07 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
RAL-nummer | 910 |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER