Plexo blindplaat mechanisme IP55 IK08 grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo blindplaat mechanisme IP55 IK08 grijs
Ref. 069537L
EAN-nr.
3414971878518
Plexo blindplaat mechanisme IP55 IK08 grijs
Productgroep : 69
24,59 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 70.5 mm |
---|---|
Bouwvorm lens | Vierkant |
Hoogte | 70.5 mm |
Diepte | 15.7 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Grijs |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
RAL-nummer | 7046 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
SELECTEER