![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069496L-WEB-R.jpg)
Plexo lampje voor verlichting 230V 0.2mA - blauw
PLEXO
LEGRAND
Plexo lampje voor verlichting 230V 0.2mA - blauw
Ref. 069496L
EAN-nr.
3414971877887
Plexo lampje voor verlichting 230V 0.2mA - blauw
Productgroep : 69
5,24 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Breedte | 8.73 mm |
Lampvermogen | 0.046-0.046 W |
Diepte | 20.57 mm |
Lampspanning | 230-250 V |
Technologie | LED |
Lampvorm | Overig |
Voet | Overig |
Krypton | Nee |
Xenon | Nee |
Kleur | Blauw |
---|---|
Halogeen | Nee |
Totale lengte | 38.72 mm |
Geschikt voor zaklamp | Nee |
Geschikt voor pointer | Nee |
Geschikt voor zwaailicht | Nee |
Nom. stroom | 0.0002 mA |
Gebruikstemperatuur | 0-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
4 documenten
Overeenkomst
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Overeenkomst
VDE-40057978
(1.18 Mo)
SELECTEER