![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069537L-WEB-R.jpg)
Plexo obturateur mécanisme IP55 IK08 gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo obturateur mécanisme IP55 IK08 gris
Réf. 069537L
EAN.
3414971878518
Plexo obturateur mécanisme IP55 IK08 gris
3
Groupe produit : 69
24,59 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 70.5 mm |
---|---|
Type de lentille | Carré |
Hauteur | 70.5 mm |
Profondeur | 15.7 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Gris |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Numéro RAL | 7046 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez