![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069690L-WEB-R2.jpg)
Plexo opbouwdoos 2 mechanismen 4 membraan ingangen wit
PLEXO
LEGRAND
Plexo opbouwdoos 2 mechanismen 4 membraan ingangen wit
Ref. 069690L
EAN-nr.
3414971881549
Plexo opbouwdoos 2 mechanismen 4 membraan ingangen wit
Productgroep : 69
8,94 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Samenstelling | Opbouwbak |
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal eenheden | 2 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Vorm | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Nee |
---|---|
Slagvast | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Breedte | 82 mm |
Hoogte | 155 mm |
Diepte | 57 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 82 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 155 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 57 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 16-25 mm |
Max. diameter ingang kabels | 17 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Flexible to puncture |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
10 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4229 A
(0.45 Mo)
PEP
PEP
Overeenkomst
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECTEER