Lichtsignalering oranje en akoestisch
SALVENA
LEGRAND
Lichtsignalering oranje en akoestisch
Ref. 041396
EAN-nr.
3414971498228
Lichtsignalering oranje en akoestisch
Productgroep : 99
287,10 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 12-12 V |
---|---|
Type stroom | AC/DC |
Stroomverbruik | 315 A |
Vermogen | 3.78 W |
Kleur lenskap | Oranje |
Lamptype | LED |
Geluidssterkte | 105 dB |
Type optisch signaal | Continu licht |
Soort akoestische signaalgever | Sirene |
Type akoestisch signaal | Programmeerbaar |
Montagewijze | Opbouw |
Kleur behuizing | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Met contact | Nee |
Frequentie geluidssignaal | 440-3000 kHz |
Conform EN 54-23 | Nee |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Hoogte | 92 mm |
---|---|
Diepte | 60 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -30-+55 °C |
opslagtemperatuur | -30-+55 °C |
Nom. stroom | 0.05-0.315 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Lichtstroom | 287 lm |
Nulleider verplicht | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Steekklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Adresseerbaar | Nee |
Aantal beltonen | 64 |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Sturingswijze | Niet van toepassing |
Met spraakbesturing | Nee |
Programmeerbaar | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Gebruiksfunctie van het product | Emergency Lighting |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER