Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Lichtsignalering basis voor wandmontage 12-24VAC-DC

SALVENA LEGRAND

Lichtsignalering basis voor wandmontage 12-24VAC-DC

Ref. 041375 EAN-nr. 3414971497863

Lichtsignalering basis voor wandmontage 12-24VAC-DC

Productgroep : 99
33,76 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type toebehoren/onderdelen Opbouwbehuizing
Toebehoren Nee
Onderdeel Ja
Transparant Nee
Kleur Grijs
Materiaal Kunststof
Lengte 115 mm
Breedte 100 mm
Hoogte 61 mm
Slagvastheid IK08
Beschermingsgraad (IP) IP44
Gebruikstemperatuur -30-55 °C
opslagtemperatuur -30-55 °C
RAL-nummer 7035
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Hartafstand verticale bevestiging 40-40 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 58-58 mm

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE10703AA.pdf pdf (2.53 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina