![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-041380-WEB-R.jpg)
Lichtsignalisatie basis lage hoogte 12-24VAC-DC
SALVENA
LEGRAND
Lichtsignalisatie basis lage hoogte 12-24VAC-DC
Ref. 041380
EAN-nr.
3414971497924
Lichtsignalisatie basis lage hoogte 12-24VAC-DC
Productgroep : 99
25,97 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Opbouwbehuizing |
---|---|
Toebehoren | Nee |
Onderdeel | Ja |
Transparant | Nee |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Kunststof |
Hoogte | 21 mm |
Diameter | 92 mm |
Slagvastheid | IK08 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Gebruikstemperatuur | -30-55 °C |
opslagtemperatuur | -30-55 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Hartafstand verticale bevestiging | 40-40 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 52-52 mm |