Lichtsignalering basis IP65 12-24VAC-DC
SALVENA
LEGRAND
Lichtsignalering basis IP65 12-24VAC-DC
Ref. 041381
EAN-nr.
3414971497948
Lichtsignalering basis IP65 12-24VAC-DC
Productgroep : 99
33,76 €
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
Type toebehoren/onderdelen | Opbouwbehuizing |
---|---|
Toebehoren | Nee |
Onderdeel | Ja |
Transparant | Nee |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Kunststof |
Hoogte | 46 mm |
Diameter | 92 mm |
Slagvastheid | IK08 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Gebruikstemperatuur | -30-55 °C |
opslagtemperatuur | -30-55 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Hartafstand verticale bevestiging | 40-40 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 52-52 mm |