Lichtsignaal oranje zwaailicht knipperend constant hoog mode
SALVENA
LEGRAND
Lichtsignaal oranje zwaailicht knipperend constant hoog mode
Ref. 041392
EAN-nr.
3414971498143
Lichtsignaal oranje zwaailicht knipperend constant hoog mode
Productgroep : 99
311,60 €
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
Flitslicht | Ja |
---|---|
Functie knipperlicht | Ja |
Continu licht | Ja |
Functie roterende licht | Ja |
Functie pulserende licht | Ja |
Met infrarood | Nee |
Nom. spanning | 12-12 V |
Spanningstype | AC/DC |
Stroomverbruik | 0.27 A |
Vermogen | 2.58 W |
Kleur lenskap | Oranje |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Overig |
---|---|
Montagewijze | Opbouw |
Zonne-energie voeding | Nee |
Aantal modi | 3 |
Goedkeuring volgens ICAO | Nee |
Omgevingstemperatuur | -30-+55 °C |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Lichtsterkte | 7-7 cd |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Breedte | 92 mm |
Hoogte | 107.5 mm |
Dimbaar | Nee |