![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310481-WEB-F.jpg)
KEOR MOD modulaire UPS kast leeg (10 slots)
KEOR MOD
LEGRAND
KEOR MOD modulaire UPS kast leeg (10 slots)
Ref. 310481
EAN-nr.
3414971211391
KEOR MOD modulaire UPS kast leeg (10 slots)
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 320-460 V |
---|---|
Primaire frequentie | 43-67 Hz |
Aantal fasen primair | 3 |
Uitgangsspanning | 380-415 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 250000 W |
Uitgangsschijnvermogen | 250000 VA |
Aantal fasen secundair | 3 |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 1990 mm |
Breedte | 600 mm |
Diepte | 976 mm |
Gewicht | 233 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Modulair | Ja |
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 0.5 % |
Uitgangs Power Factor | 0.99 |
Efficiëntie overall | 96.5 % |
Efficiëntie in eco-modus | 99 % |
---|---|
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Auto shut down functie | Ja |
Ingangsaansluiting | Vaste aansluiting |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 3 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
Nom. stroom | 36-360 A |
Geluidsniveau | 65 dB |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Universeel |
Met contactdoos | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | VRLA |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Loodzuur |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Documentatie
12 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER