![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310676-WEB-L.jpg)
Lege kit batterijblokken voor 6 batterijen - UPS Keor MOD
KEOR MOD
LEGRAND
Lege kit batterijblokken voor 6 batterijen - UPS Keor MOD
Ref. 310676
EAN-nr.
3414971430464
Lege kit batterijblokken voor 6 batterijen - UPS Keor MOD
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
SNMP | Nee |
---|---|
Hoogte | 156 mm |
Breedte | 107 mm |
Diepte | 426 mm |
Gewicht | 2 kg |
Geschikt voor netwerkmanagement | Nee |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Nee |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 0 |
---|---|
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Type belasting | Niet van toepassing |
Met contactdoos | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER