![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310675-WEB-L.jpg)
Vermogenmodule van 25 kW voor UPS Keor MOD
KEOR MOD
LEGRAND
Vermogenmodule van 25 kW voor UPS Keor MOD
Ref. 310675
EAN-nr.
3414971211407
Vermogenmodule van 25 kW voor UPS Keor MOD
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 320-460 V |
---|---|
Primaire frequentie | 43-67 Hz |
Aantal fasen primair | 3 |
Uitgangsspanning | 380-415 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 25000 W |
Uitgangsschijnvermogen | 25000 VA |
Aantal fasen secundair | 3 |
SNMP | Nee |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 88 mm |
Breedte | 482 mm |
Diepte | 605 mm |
Gewicht | 22.5 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Nee |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 0.5 % |
Uitgangs Power Factor | 1 |
---|---|
Efficiëntie overall | 96.5 % |
Efficiëntie in eco-modus | 99 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Nee |
Ingangsaansluiting | Overig |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
Geluidsniveau | 50 dB |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Type belasting | Universeel |
Met contactdoos | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER