Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

Kit 4 batterijblokken 6 x 9 Ah batterij - Keor MOD

KEOR MOD LEGRAND

Kit 4 batterijblokken 6 x 9 Ah batterij - Keor MOD

Ref. 310678 EAN-nr. 3414971430488

Kit 4 batterijblokken 6 x 9 Ah batterij - Keor MOD

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

SNMP Nee
Spanningstype DC
Hoogte 156 mm
Breedte 107 mm
Diepte 426 mm
Gewicht 68.8 kg
Geschikt voor netwerkmanagement Nee
Bouwvorm Vrijstaand model
Potentiaalvrij schakelcontact Nee
Auto shut down functie Nee
Aantal uitgaande aansluitingen C13 0
Aantal uitgaande aansluitingen C19 0
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) 0
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting 0
Beschermingsgraad (IP) Niet van toepassing
Gebruikstemperatuur 0-40 °C
opslagtemperatuur 20-40 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Type belasting Niet van toepassing
Met contactdoos Nee
Bevat Batterij en/of Accu Ja
IEC-aanduiding (Pack1) VRLA
Batterij of Accu (Pack1) Battery (not rechargeable)
Accu-eigenschap (Pack1) Loodzuur
Aantal exemplaren Pack 1 4
Aantal batterijen (Pack1) 6
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) 17 g
Lokalisering Pack1 Product includes a battery
Voorgeschreven type (Pack1) I : Industrial (not Portable)

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
1 document
PEP
LGRP-01142-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)