Cadre d'encastrement pour bloc Sati
BAES
LEGRAND
Cadre d'encastrement pour bloc Sati
Réf. 062694
EAN.
3414971361386
Cadre d'encastrement pour bloc Sati
1
Groupe produit : 98
148,20 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Cadre d'encastrement |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Plastique |
Longueur | 310 mm |
Largeur | 200 mm |
Hauteur | 50 mm |
Profondeur d'encastrement | 50 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
---|---|
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Numéro RAL | 910 |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez