![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-057441-WEB-R.jpg)
Fasenwisselaar 380V-16A-3P+N+A P17 Tempra - IP 44
P17 TEMPRA
LEGRAND
Fasenwisselaar 380V-16A-3P+N+A P17 Tempra - IP 44
Ref. 057441
EAN-nr.
3245060574413
Fasenwisselaar 380V-16A-3P+N+A P17 Tempra - IP 44
Productgroep : 09
82,55 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 5 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Met fasewisseling | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Wartel |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER