Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Half-inb.contd 380V-16A-3P+N+A P17 Tempra IP44 rechte uitg.

P17 TEMPRA LEGRAND

Half-inb.contd 380V-16A-3P+N+A P17 Tempra IP44 rechte uitg.

Ref. 057359 EAN-nr. 3245060573591

Half-inb.contd 380V-16A-3P+N+A P17 Tempra IP44 rechte uitg.

Productgroep : 09
24,42 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) 400 A
Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood
Aantal polen 4
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee
Flensmaat verticaal 93.5 mm
Boorgatafstand verticaal 52 mm
Flensmaat horizontaal 70 mm
Boorgatafstand horizontaal 52 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00142FR-02.pdf pdf (1.39 Mo)
Technische fiche
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
3D Autocad
057359.dwg dwg (0.12 Mo)
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details