Aller au contenu principal
Logo print

Inverseur de phases P17 Tempra IP44 - 380-415V - 16A - 3P+N+

P17 TEMPRA LEGRAND

Inverseur de phases P17 Tempra IP44 - 380-415V - 16A - 3P+N+

Réf. 057441 EAN. 3245060574413

Inverseur de phases P17 Tempra IP44 - 380-415V - 16A - 3P+N+

1
Groupe produit : 09
82,55 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 16 A
Nombre de pôles 5
Tension selon EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rouge
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Rouge
Numéro RAL 3000
Inverseur de phase Oui
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Entrée de câble Raccord à écrou
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00389EN-01.pdf pdf (0.17 Mo)
Fiche technique
F00389FR-01.pdf pdf (0.17 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails