![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057588_pw_93098.jpg)
Wandcontactd. 380V-16A-3P+N+A P17 - IP44 - ing.isom.wartel
P17 TEMPRA
LEGRAND
Wandcontactd. 380V-16A-3P+N+A P17 - IP44 - ing.isom.wartel
Ref. 057589
EAN-nr.
3245060575892
Wandcontactd. 380V-16A-3P+N+A P17 - IP44 - ing.isom.wartel
Productgroep : 09
30,05 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 5 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
---|---|
Bouwvorm | Inbouwapparaatstekker |
Met fasewisseling | Nee |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECTEER